Beispiele
Prozessdaten | Wert | Skalierung | Transferiertes Prozessdatum |
|---|---|---|---|
Drehzahl | Rechts 400 min-1 | 400/0.2 = 2000dez = 07D0hex | 2000dez oder 07D0hex |
Links 750 min-1 | - (750/0.2) = 3750dez = F15Ahex | -3750dez oder F15Ahex | |
Relative Drehzahl | Rechts 25 % fmax | 25 x (16384/100) = 4096dez = 1000hex | 4096dez oder 1000hex |
Links 75 % fmax | -75 x (16384/100) = -12288dez = D000hex | -12288dez oder D000hex | |
Strom | 45 % IN | (45/0.1) = 450dez = 01C2hex | 450dez oder 01C2hex |
115.5 % IN | (115.5/0.1) = 1155dez = 0483hex | 1155dez oder 0483hex | |
Rampe | 300 ms | 300 ms → 300dez = 012Chex | 300dez oder 012Chex |
1.4 s | 1.4 s = 1400 ms 400dez = 0578hex | 1400dez oder 0578hex |