Sollwertbeschreibung der PA-Daten
Die Parameter Sollwertbeschreibung PAx definieren den Inhalt der Prozess-Ausgangsdatenworte, die über das Feldbussystem vom übergeordneten Automatisierungsgerät gesendet werden (siehe folgende Abbildung).
Mit den Prozessausgangsdaten-Worten PA1, PA2 und PA3 können die aufgeführten Sollwerte über den Prozess-Ausgangsdatenkanal transferiert werden. Sie können dabei selbst entscheiden, in welchem Prozessdatenwort der höherwertige Teil (High) oder der niederwertige Teil (Low) übertragen wird.
Belegung | Bedeutung | Skalierung |
|---|---|---|
KEINE FUNKTION | Die Einstellung KEINE FUNKTION bewirkt, dass der Frequenzumrichter dieses Prozess-Ausgangsdatenwortes nicht zur Sollwertverarbeitung nutzt. Der Inhalt des auf KEINE FUNKTION programmierten Prozess-Ausgangsdatenwortes wird ignoriert, obwohl die Steuerung evtl. einen realen Sollwert über das Feldbussystem vorgibt. Die Einstellung KEINE FUNKTION sperrt lediglich die Verarbeitung dieses Prozess-Ausgangsdatenwortes im Umrichtersystem. Sie können jedoch jederzeit über IPOSplus® auf die Prozess-Ausgangsdaten zugreifen. |
|
DREHZAHL | Mit der Einstellung DREHZAHL interpretiert der Frequenzumrichter MOVITRAC® B den in diesem Prozessdatenwort übergebenen Sollwert als Drehzahl-Sollwert, sofern die eingestellte Betriebsart (P700 Betriebsart 1, P701 Betriebsart 2) einen Drehzahl-Sollwert zulässt. Ist kein Drehzahl-Sollwert programmiert, obwohl als Sollwertquelle eine Kommunikations-Schnittstelle (FELDBUS, RS485, Systembus) eingestellt ist, fährt der Frequenzumrichter mit Drehzahl-Sollwert = 0. | 1 digit = 0.2 / min |
MAX. DREHZAHL | Mit der Einstellung MAX. DREHZAHL interpretiert der Frequenzumrichter MOVITRAC® B den übergebenen Sollwert als Drehzahlbegrenzung. Die Vorgabe der Drehzahlbegrenzung erfolgt mit der Einheit 1/min und wird als Betragswert für beide Drehrichtungen interpretiert. Der unterstützte Wertebereich der Drehzahlbegrenzung über Feldbus entspricht dem Wertebereich des Parameters P302 Maximaldrehzahl 1. Mit der Vorgabe der Drehzahlbegrenzung über den Feldbus werden automatisch die Parameter P302 Maximaldrehzahl 1, P312 Maximaldrehzahl 2 unwirksam. | 1 digit = 0.2 / min |
RAMPE | Mit der Einstellung RAMPE interpretiert der Frequenzumrichter MOVITRAC® B den übergebenen Sollwert als Hochlauf oder Tieflauframpe. Der vorgegebene Zahlenwert entspricht einer Zeit in Millisekunden und bezieht sich auf eine Drehzahländerung von 3000 1/min. Die Schnellstopp- und Notstopp-Funktion wird durch diese Prozessrampe nicht beeinflusst. Bei der Übertragung der Prozessrampe über das Feldbussystem werden die Rampen t11, t12, t21 und t22 unwirksam. | 1 digit = 1ms |
STEUERWORT 1 / STEUERWORT 2 | Die Belegung der Prozess-Ausgangsdaten mit Steuerwort 1 oder Steuerwort 2 ermöglicht die Aktivierung nahezu aller Antriebsfunktionen über das Feldbussystem. Die Beschreibung des Steuerwortes 1 und 2 können Sie dem Kapitel "Steuerwort-Definition" entnehmen. |
|
DREHZAHL [%] | Mit der Einstellung DREHZAHL [%] interpretiert der Frequenzumrichter MOVITRAC® B den in diesem Prozessdatenwort übergebenen Sollwert als prozentualen Drehzahl-Sollwert. Der relative Drehzahl-Sollwert bezieht sich immer auf die momentan gültige Maximal-Begrenzung der Drehzahl, d. h. entweder P302/312 oder MAX. DREHZAHL oder PA Drehzahlbegrenzung. | 4000hex = 100 % nmax |
IPOS PO-DATA | Die Einstellung IPOS PO-DATA bewirkt, dass der Frequenzumrichter dieses Prozess-Ausgangsdatenwort nicht zur Sollwertverarbeitung nutzt. Der Inhalt des auf IPOS-PO-DATA programmierten Prozess-Ausgangsdatenwortes wird vom Umrichtersystem ignoriert, und steht der ausschließlichen Verarbeitung im IPOSplus®-Steuerungsprogramm zur Verfügung. Innerhalb von IPOSplus® können Sie mit dem Befehl GetSys PO-Data direkt auf die Prozess-Ausgangsdaten der Kommunikations-Schnittstellen zugreifen. Weitere Informationen können Sie dem Handbuch zur Ablauf- und Positioniersteuerung IPOSplus® entnehmen. | Es können 3 Worte mit jeweils 16 Bit individuell kodiert zwischen dem übergeordneten Automatisierungs- gerät und IPOSplus® ausgetauscht werden. |