Sonderfälle der PA-Datenverarbeitung
Die getrennte Einstellung der Prozess-Ausgangsdaten-Beschreibung erlaubt eine Vielzahl von Kombinationen, die jedoch nicht alle technisch sinnvoll sind.
Neben den Prozess-Ausgangsdaten werden generell auch die digitalen Eingangsklemmen und in Sonderfällen auch der Analogsollwert des Frequenzumrichters MOVITRAC® B genutzt.
Sollwertvorgabe über Feldbus fehlt | Ist als Sollwertquelle eine Kommunikationsschnittstelle eingetragen und bei der Prozessausgangsdaten-Beschreibung kein Sollwert programmiert, so wird umrichterintern der Sollwert = null generiert. |
Keine Steuerwort-Vorgabe über Feldbus | Ist als Steuerquelle eine Kommunikations-Schnittstelle eingetragen und bei der Prozess-Ausgangsdaten-Beschreibung kein Steuerwort programmiert, so wird umrichterintern der Steuerbefehl FREIGABE vorgegeben. |
Doppelbelegung des Prozess-Ausgangsdaten-Kanals | Erhalten mehrere Prozess-Ausgangsdatenworte die gleiche Sollwertbeschreibung, so wird nur das zuerst gelesene Prozess-Ausgangsdatenwort gültig. Die Bearbeitungsreihenfolge im Frequenzumrichter ist dabei PA1 - PA2 - PA3, d. h., wenn beispielsweise PA2 und PA3 die gleiche Sollwertbeschreibung aufweisen, wird nur PA2 wirksam. Der Inhalt von PA3 wird ignoriert. |