Maßbilder Ausgangsfilter HF..-403
Folgende Abbildung zeigt die mechanischen Maße in mm.

Typ | Hauptabmessungen mm | Befestigungsmaße mm | Lochmaß mm | Lüftungsfreiräume mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardeinbau | Einbaulage quer | ||||||||||
A | B | C/C1 | a | b | a1 | a2 | c | seitlich | oben | unten | |
HF023-403 | 145 | 284 | 365/390 | 268 | 60 | 210 | 334 | 6.5 | je 30 | 150 | 150 |
HF033-403 | |||||||||||
HF047-403 | 190 | 300 | 385/400 | 284 | 80 | ||||||

Der Ringkabelschuh muss direkt auf der Kupferlasche aufgebracht sein. Zulässig ist nur die im Maßbild dargestellte Einbaulage. |
Ausgangsfilter Typ | Hauptabmessungen mm | Befestigungsmaße mm | Lochmaß mm | Lüftungsfreiräume mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | c | d | seitlich | oben | unten | |
HF180-403 | 480 | 260 | 510 | 430 | 180 | 18 x 13 | 11 | je 192 | 510 | 510 |