Ausgangsfilter HF..

Ausgangsfilter HF.. sind Sinusfilter zum Glätten der Ausgangsspannung von Umrichtern. Die Ausgangsfilter HF.. (außer HF450-503 und HF180-403) sind ­zugelassen gemäß UL/cUL in Verbindung mit ®.

Ausgangsfilter HF.. werden eingesetzt:

  • Bei Gruppenantrieben (mehrere parallele Motorzuleitungen); die Umladeströme in den Motorkabeln werden unterdrückt.
  • Zum Schutz der Motorwicklungsisolation von Fremdmotoren, die nicht für Umrichter geeignet sind.
  • Zum Schutz vor Überspannungsspitzen bei langen Motorzuleitungen (>  100 m).

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

HINWEIS

  • Ausgangsfilter dürfen nur in den Betriebsarten VFC und U/f eingesetzt werden.
  • Ausgangsfilter dürfen nicht bei Hubwerken eingesetzt werden.
  • Beachten Sie bei der Projektierung des Antriebs den Spannungsfall im Ausgangsfilter und die damit verbundene Reduktion des verfügbaren Motordrehmoments. Dies gilt besonders bei AC-230-V-Geräten mit Ausgangsfilter.

Ausgangsfilter Typ

HF008-503

Zugelassen gemäß UL/cUL in Verbindung mit den Frequenzumrichtern MOVITRAC®. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE hierüber einen Nachweis zur Verfügung.

HF015-5031)

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

Sachnummer

826029X

8260303

8260311

826032X

8263116

8263124

Nennspannung UN

3 × AC 230 – 500 V, 50/60 HzOberhalb von f A = 60 Hz gilt für den Durchgangs-Nennstrom I N eine Reduktion von 6 % I N pro 10 Hz.

Ableitstrom bei UN ΔI

0 mA

Verlustleistung bei IN PV

25 W

35 W

55 

65 W

90 W

115 W

Störaussendung über ­ungeschirmte Motorzuleitung

Gemäß Grenzwertklasse C1/C2 nach EN 61800-3Unter Beachtung des Kapitels zur EMV-gerechten Installation nach EN 61800-3 in der SEW-Dokumentation

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C bis +45 °C (Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C)

Schutzart (EN 60529)

IP20

Anschlüsse/Anziehdrehmoment

Anschlussbolzen M4

1.6 Nm ±20 %

Masse

3.1 kg

4.4 kg

10.8 kg

Zuordnung AC-400/500-V-Geräte

Spannungsfall bei IN ΔU

< 6.5 % (7.5 %) bei AC 400 V / < 4 % (5 %) bei AC 500 V bei fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Durchgangsnennstrom IN 400 V

(bei UNetz = 3 × AC 400 V)

Durchgangsnennstrom IN 500 V

(bei UNetz = 3 × AC 500 V)

AC 2.5 A

 

AC 2 A

 

AC 4 A

 

AC 3 A

 

AC 6 A

 

AC 5 A

 

AC 8 A

 

AC 6 A

 

AC 10 A

 

AC 8 A

 

AC 12 A

 

AC 10 A

 

Nennbetrieb (100 %) 3)

0005 – 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

0055

Erhöhte Leistung (125 %) 3)

0005

0008 / 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

Zuordnung AC-230-V-Geräte

Spannungsfall bei IN ΔU

–

< 18.5 % (19 %) bei AC 230 V bei fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Durchgangsnennstrom IN 230 V

(bei UNetz = 3 × AC 230 V)

AC 4.3 A

AC 6.5 A

AC 10.8 A

AC 13 A

AC 17.3 A

AC 22 A

Nennbetrieb (100 %) 3)

–

–

0015/0022

–

0037

0055

Erhöhte Leistung (125 %) 3)

–

–

0015/0022

–

–

0037

Ausgangsfilter Typ

HF075-503

Zugelassen gemäß UL/cUL in Verbindung mit den Frequenzumrichtern MOVITRAC®. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE hierüber einen Nachweis zur Verfügung.

HF023-4031)

HF033-4031)

HF047-4031)

HF450-503

HF180-403

Sachnummer

8263132

8257841

825785X

8257868

8269483

08299099

Nennspannung UN

3 × AC 230 – 500 V, 50/60 HzOberhalb von f A = 60 Hz gilt für den Durchgangsnennstrom I N eine Reduktion von 6 % I N pro 10 Hz.

Ableitstrom bei UN ΔI

0 mA

Verlustleistung bei IN PV

135 W

90 W

120 W

200 W

400 W

860 W

Störaussendung über ungeschirmte Motorzuleitung

Gemäß Grenzwertklasse C1/C2 nach EN 61800-3Unter Beachtung des Kapitels zur EMV-gerechten Installation nach EN 61800-3 in der SEW-Dokumentation

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C bis +45 °C (Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C)

−25 °C bis +85 °C

Schutzart (EN 60529)

IP20

IP20

IP10

IP00

Anschlüsse/Anziehdrehmoment

Anschluss­bolzen M4

1.6 Nm ± 20 %

35 mm2

3.2 Nm

Anschlussbolzen M10/70 mm2 30 Nm

Masse

10.8 kg

15.9 kg

16.5 kg

23 kg

32 kg

85.3 kg

Zuordnung AC-400/500-V-Geräte

Spannungsfall bei IN ΔU

< 6.5 % (7.5 %) bei AC 400 V / < 4 % (5 %) bei AC 500 V bei fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Durchgangsnennstrom IN 400 V

(bei UNetz = 3 × AC 400 V)

Durchgangsnennstrom IN 500 V

(bei UNetz = 3 × AC 500 V)

AC 16 A

 

AC 13 A

 

AC 23 A

 

AC 19 A

 

AC 33 A

 

AC 26 A

 

AC 47 A

 

AC 38 A

 

AC 90 A

 

AC 72 A

 

AC 180 A

 

AC 180 A

 

Nennbetrieb (100 %) 3)

0075

0110

0150/0300Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

0220

0370/0450/

0550Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten./0750

0550/0750

Erhöhte Leistung (125 %) 3)

0055

0075

0110/0220Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

0150

0300/0370/0450Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

/0550/0750Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

0550/0750

Zuordnung AC-230-V-Geräte

Spannungsfall bei IN ΔU

< 18.5 % (19 %) bei AC 230 V bei fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Durchgangsnennstrom IN 230 V

(bei UNetz = 3 × AC 230 V)

AC 29 A

AC 42 A

AC 56.5 A

AC 82.6 A

AC 156 A

-

Nennbetrieb (100 %)3)

0075

0110

0150/0300Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

0220

0300

-

erhöhte Leistung (125 %)3)

0055

0075

0110/0220Für den Betrieb an diesen MOVITRAC ®-Geräten 2 Ausgangsfilter HF.. parallel schalten.

0150

0220/0300

-