Maßbilder Ausgangsfilter HF..-503

Folgende Abbildungen zeigen die mechanischen Maße in mm.

HF008/015/022/030-503

HF040/055/075-503

Zulässig ist nur die im Maßbild dargestellte Einbaulage.

Ausgangsfilter Typ

Hauptabmessungen mm

Befestigungsmaße mm

Lochmaß mm

LüftungsfreiräumeKein seitlicher Freiraum erforderlich, die Geräte dürfen aneinandergereiht werden. mm

A

B

C

a

b

c

oben

unten

HF008/015/022/030-503

80

286

176

–

265

7

100

100

HF040/055/075-503

135

296

216

70

283

 

HF450-503

Zulässig ist nur die im Maßbild dargestellte Einbaulage.

Ausgangsfilter Typ

Hauptabmessungen mm

Befestigungsmaße mm

Lochmaß mm

Lüftungsfreiräume mm

A

B

C

a

b

c

oben

unten

HF450-503

465

385

240

436

220

8.5

100

100