Zuordnung zu AC-400-V-Geräten

Typ

BW100-006

BW168

BW268

BW147

BW247

BW347

Sachnummer

8217017

820604X

8207151

8207135

8207143

8207984

Sachnummer Typ BW..-T

18204198

18201334

18204171

18201342

18200842

18201350

100 % ED

50 % ED

25 % ED

12 % ED

6 % ED

0.6 kW

1.1 kW

1.9 kW

3.6 kW

5.7 kW

0.8 kW

1.4 kW

2.6 kW

4.8 kW

7.6 kW

1.2 kW

2.2 kW

3.8 kW

7.2 kW

11.4 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

1.2 kW

2.2 kW

3.8 kW

7.2 kW

11.4 kW

2.0 kW

3.8 kW

6.4 kW

12 kW

19 kW

4.0 kW

7.2 kW

12.8 kW

20 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

20 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

Widerstand

100 Ω ±10 %

68 Ω ±10 %

47 Ω ±10 %

Auslösestrom IF

2.4 A

3.4 A

4.2 A

5 A

6.5 A

9.2 A

Anschlüsse

Keramikklemmen 2.5 mm2

Keramikklemmen 10 mm2

Anziehdrehmoment

0.5 Nm

1.6 Nm

Bauart

Drahtwiderstand

Für MOVITRAC® B

0015 – 0040

0055 / 0075

 

Typ

BW039-012

BW039-026

BW039-050

BW018-015

BW018-035

BW018-075

Sachnummer

8216894

–

–

8216843

–

–

Sachnummer Typ BW..-T

18201369

18204155

18201377

–

18201385

18201393

Sachnummer Typ BW..-P

–

–

–

18204163

–

–

100 % ED

50 % ED

25 % ED

12 % ED

6 % ED

1.2 kW

2.1 kW

3.8 kW

7.0 kW

11.4 kW

2.6 kW

4.7 kW

8.3 kW

15.6 kW

24.1 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

5.0 kW

8.5 kW

15.0 kW

22.5 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

24.1 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

1.5 kW

2.5 kW

4.5 kW

6.7 kW

11.4 kW

3.5 kW

5.9 kW

10.5 kW

15.7 kW

26.6 kW

7.5 kW

12.8 kW

22.5 kW

33.8 kW

52.3 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

Widerstand

39 Ω ±10 %

18 Ω ±10 %

Auslösestrom IF

5.5 A

8.1 A

11.3 A

9.1 A

13.9 A

20.4 A

Anschlüsse

Keramikklemmen 2.5 mm2

Bolzen M8

Keramikklemmen 2.5 mm2

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

0.5 Nm

6 Nm

1.0 Nm

6 Nm

Bauart

Drahtwiderstand

Stahlgitterwiderstand

Für MOVITRAC® B

0110

0110

0150 / 0220

 

Typ

BW915

BW012-025

BW012-050

BW012-100

BW0106

BW206

Sachnummer

–

8216800

–

–

–

–

Sachnummer Typ BW..-T

18204139

–

18201407

18201415

18200834

18204120

Sachnummer Typ BW..-P

–

18204147

–

–

–

–

100 % ED

50 % ED

25 % ED

12 % ED

6 % ED

16.0 kW

27.2 kW

48.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

62.7 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

62.7 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

2.5 kW

4.2 kW

7.5 kW

11.2 kW

19.0 kW

5.0 kW

8.5 kW

15.0 kW

22.5 kW

38.0 kW

10 kW

17 kW

30 kW

45 kW

76.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

13.5 kW

23 kW

40 kW

61 kW

102 kW

18 kW

30.6 kW

54 kW

81 kW

136.8 kW

Widerstand

15 Ω ±10 %

12 Ω ±10 %

6 Ω ±10 %

Auslösestrom IF

32.6 A

14.4 A

20.4 A

28.8 A

47.4 A

54.7 A

Anschlüsse

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

6 Nm

Bauart

Stahlgitterwiderstand

Für MOVITRAC® B

0220

0300

0370 – 0750