Zuordnung zu AC-230-V-Geräten

Typ

BW027-006

BW027-012

BW018-015

BW018-035

BW018-075

BW012-025

BW012-050

BW012-100

Sachnummer

8224226

8224234

–

–

–

8216800

–

–

Sachnummer Typ BW...-T

–

–

–

18201385

18201393

–

18201407

18201415

Sachnummer Typ BW...-P

–

–

18204163

–

–

18204147

–

–

100 % ED

50 % ED

25 % ED

12 % ED

6 % ED

0.6 kW

1.1 kW

1.9 kW

3.6 kW

5.7 kW

1.2 kW

2.2 kW

3.8 kW

7.2 kW

8.7 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

1.5 kW

2.7 kW

4.5 kW

6.7 kW

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

3.5 kW

5.9 kW

10.5 kW

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

7.5 kW

12.7 kW

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

13.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

2.5 kW

4.2 kW

7.5 kW

11.2 kW

19.0 kW

5.0 kW

8.5 kW

15.0 kW

19.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

19.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

10 kW

17 kW

19.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

19.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

19.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

Widerstand

27 Ω ±10 %

18 Ω ±10 %

12 Ω ±10 %

Auslösestrom IF

4.7 A

6.7 A

9.1 A

13.9 A

20.4 A

14.4 A

20.4 A

28.9 A

Anschlüsse

Keramikklemmen 2.5 mm2

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

0.5 Nm

6 Nm

Bauart

Drahtwiderstand

Stahlgitterwiderstand

Für MOVITRAC® B

0015 – 0037

2 × parallel bei 0110

0055 / 0075

Typ

BW039-003

BW039-006

BW039-012

BW039-026

BW915

BW106

BW206

Sachnummer

8216878

8216886

8216894

–

–

–

–

Sachnummer Typ BW...-T

–

–

18201369

18204155

18204139

18200834

18204120

100 % ED

50 % ED

25 % ED

12 % ED

6 % ED

0.3 kW

0.5 kW

1.0 kW

1.8 kW

2.9 kW

0.6 kW

1.1 kW

1.9 kW

3.5 kW

5.7 kW

1.2 kW

2.2 kW

3.8 kW

6.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

6.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

2.6 kW

4.6 kW

6.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

6.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

6.0 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

15.6 kW

15.6 kW

15.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

15.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

15.6 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

13.5 kW

23 kW

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

18 kW

30.6 kW

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

39.2 kWPhysikalische Leistungsbegrenzung aufgrund der Zwischenkreis-Spannung und des Widerstandswerts.

Widerstand

39 Ω ±10 %

15 Ω ±10 %

6 Ω ±10 %

Auslösestrom IF

2.8 A

3.9 A

5.5 A

8.1 A

28 A

38 A

42 A

Anschlüsse

Keramikklemmen 2.5 mm2

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

0.5 Nm

6 Nm

Bauart

Drahtwiderstand

Stahlgitterwiderstand

Für MOVITRAC® B

0015 – 0022

2 x parallel bei 0110

0150 / 2 × parallel bei 0220 /0300

 

BW...-T / BW...-P

Anschlussquerschnitt Meldekontakt/Anziehdrehmoment

1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Schaltleistungen des Meldekontaktes des Temperaturschalters

  • DC 2 A/DC 24 V (DC11)
  • AC 2 A/AC 230 V (AC11)

Schaltkontakt (Öffner)

gemäß EN 61800-5-1