400/500 V
Bremswiderstand Typ | BW072-003 | BW072-005 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 8260583 | 8260605 | |
100 % ED 50 % ED 25 % ED 12 % ED 6 % ED | 230 W 310 W 420 W 580 W 1000 W | 450 W 600 W 830 W 1110 W 2000 W | |
Widerstandswert RBW | 72 Ω ±10 % | 72 Ω ±10 % | |
Auslösestrom des externen Bimetallrelais | 0.6 A | 1.0 A | |
Umgebungstemperatur ϑA | –20 °C bis +45 °C | ||
Für MOVITRAC® B 400/500 V | 0003 – 0040 | 0003 – 0040 | |