230 V
Bremswiderstand Typ | BW027-003 | BW027-005 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 8269491 | 8269505 | |
100 % ED 50 % ED 25 % ED 12 % ED 6 % ED | 230 W 310 W 410 W 550 W 980 W | 450 W 610 W 840 W 1200 W 2360 W | |
Widerstandswert RBW | 27 Ω ±10 % | 27 Ω ±10 % | |
Auslösestrom des externen Bimetallrelais | 1.0 A | 1.4 A | |
Umgebungstemperatur ϑA | –20 °C bis +45 °C | ||
Für MOVITRAC® B 230 V | 0003 – 0022 | 0003 – 0022 | |