TES31A连接

X2337

负载连接TLS

X5102_1

数字量输入端 – 功率部件

X5102_2

数字量输出端 – 功率部件

X5509

SAFS安全功能的输入端 - 安全关闭磁场

X5122

MOVITRANS®  同步信号 – 输入端

X5121

MOVITRANS®  同步信号 – 输出端

X4108

CAN 系统总线 – 输入端(系统总线1)

X4101

CAN 系统总线 – 输出端(系统总线1)

X1201

AC 400 V输入端

PI

保护接地