Anschlüsse TES31A
X2337 | Lastanschluss TLS |
X5102_1 | digitale Eingänge – Leistungsteil |
X5102_2 | digitale Ausgänge – Leistungsteil |
X5509 | Eingang für Sicherheitsfunktion SAFS - Sicher abgeschaltetes Magnetfeld |
X5122 | Synchronisationssignal MOVITRANS® – Eingang |
X5121 | Synchronisationssignal MOVITRANS® – Ausgang |
X4108 | CAN-Systembus – Eingang (Systembus 1) |
X4101 | CAN-Systembus – Ausgang (Systembus 1) |
X1201 | AC-400-V-Eingang |
PE | Schutzerdung |