X1201 : entrée AC 400 V
Fonction |
|---|
Entrée AC 400 V pour alimentation de l'appareil jusqu'à 16 kW |
Mode de raccordement |
|---|
Han® Q 4/2, mâle |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement au réseau phase 1 |
2 | L2 | Raccordement au réseau phase 2 |
3 | L3 | Raccordement au réseau phase 3 |
4 | n.c. | Non affecté |
11 | n.c. | Non affecté |
12 | n.c. | Non affecté |
PE | PE | Équipotentialité de protection |
Informations complémentaires