X1201: AC-400-V-Eingang
Funktion |
|---|
AC-400-V-Eingang zur Geräteversorgung bis 16 kW |
Anschlussart |
|---|
Han® Q 4/2, male |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Netzanschluss Phase 1 |
2 | L2 | Netzanschluss Phase 2 |
3 | L3 | Netzanschluss Phase 3 |
4 | n.c. | nicht belegt |
11 | n.c. | nicht belegt |
12 | n.c. | nicht belegt |
PE | PE | Schutzpotenzialausgleich |
Weiterführende Informationen