Exemples
Les exemples suivants illustrent le schéma décrivant la structure du câble.
- 3G1.5
- Câble à trois conducteurs de sections respectives de 1.5 mm2, dont un conducteur de protection vert-jaune
- ((2X2X0.25)+4G2.5)
- Câble hybride blindé avec
- quatre liaisons torsadées par paires de sections respectives de 0.25 mm2, blindées et
- quatre conducteurs de puissance de sections respectives de 2.5 mm2, dont un conducteur de protection vert-jaune.