Raccordement du bus système

Pour la mise en service et le diagnostic d'un réseau de synchronisation, il est utile d'établir une communication SBus.

L'illustration suivante montre le câblage pour n + 1 alimentations TES31A.

[1]

Raccord en T CAN

[2]

Cache connecteur (compris dans la livraison du TES31A)

[3]

Résistance de terminaison CAN

[4]

Câble de raccordement au bus CAN

Principe de raccordement

Veiller à ce que le bus soit terminé aux deux extrémités par des résistances de terminaison (120 ohms). Pour la terminaison, n'utiliser en aucun cas un connecteur de pontage.

REMARQUE

La longueur maximale du câblage SBus dépend de la fréquence de transmission sélectionnée, voir le chapitre Communication par bus système.