Câblage en cas de synchronisation multipoint
L'illustration suivante montre l'ensemble de n + 1 alimentations TES31A en synchronisation multipoint. Le maître MP peut être choisi librement.
Pour une meilleure lisibilité, le bus système n'est pas représenté sur l'illustration suivante.

[1] | Résistance de terminaison CAN |
[2] | Raccord en T CAN |
[3] | Signal de synchronisation |
[4] | Différentes lignes de transmission avec conducteur de ligne TLS |
Les différentes étapes d'installation sont les suivantes.
- Raccorder le signal de synchronisation.
- Raccorder le bus système.
Informations complémentaires