Raccordement du signal de synchronisation

Pour synchroniser les appareils, il est nécessaire de relier entre eux les raccordements de synchronisation. L'illustration suivante montre le câblage pour n + 1 alimentations TES31A.

[1]

Raccord en T CAN

[2]

Cache connecteur (compris dans la livraison du TES31A)

[3]

Résistance de terminaison CAN

[4]

Câble de raccordement au bus CAN

Principe de raccordement

Veiller à ce que le bus soit terminé aux deux extrémités par des résistances de terminaison (120 ohms). Pour la terminaison, n'utiliser en aucun cas un connecteur de pontage.

REMARQUE

En cas de synchronisation multipoint, la longueur totale des lignes ne doit pas dépasser 320 m.