Anlagenebenen anlegen und zuweisen

Zur Identifikation, Zuordnung und Datenanalyse durch überlagerte Systeme, müssen den Geräten bestimmte Metadaten zugewiesen sein. Gehen Sie zum Anlegen und Zuweisen von Anlagenebenen wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie im Menü "Einstellungen" das Register "Werk".
  2. Klicken Sie im Bereich "Anlagenebenen" auf [+ Hinzufügen].
    • Der Liste mit den Anlagenebenen wird eine neue Zeile hinzugefügt.
  3. Füllen Sie in der neuen Zeile die Felder in den Spalten "Name" und "Beschreibung" aus.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].
  5. Öffnen Sie im Menü "MOVI-C®" oder "MOVI-B" das Register "Geräte".
  6. Wählen Sie in der Auflistung der Geräte die gewünschten Geräte über die Kontrollfelder aus.
  7. Öffnen Sie das Menü Erweiterte Funktionen .
  8. Wählen Sie im Untermenü "Auswahl" den Eintrag "Anlagenebene zuweisen".
    • Das Dialogfenster "Auswahl der zugewiesenen Anlagenebene" wird angezeigt.
  9. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Anlagenebene.
  10. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Übernehmen].