Geräte bearbeiten

Zur Identifikation, Zuordnung und Datenanalyse durch überlagerte Systeme, müssen den Geräten bestimmte Metadaten zugewiesen sein. Dieses Zuweisen erfolgt über das Bearbeiten der beim Gerätescan erkannten Geräte.

Gehen Sie zum Bearbeiten eines Geräts wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Register "Geräte".
  2. Klicken Sie in der Auflistung der Geräte beim zu bearbeitenden Gerät auf [Bearbeiten].
    • Das Dialogfenster "Gerät: Gerätename" wird geöffnet.
    • Das Gerät kann über folgende Einstellungsfelder bearbeitet werden:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Geräteeigenschaften

Geräte-Identifikation

Beim Gerätescan ausgelesene Geräte-Identifikation

Seriennummer

Beim Gerätescan ausgelesener eindeutiger Bezeichner des Geräts. Die Seriennummer ist in den aufgezeichneten Daten enthalten, um die Daten eindeutig einem Gerät zuordnen zu können.

Geräteroute

Beim Gerätescan ausgelesene Geräteroute über Engineering-Port.

Identifikation

Technischer Platz

Dem Gerät zugeordneter Technischer Platz. Die verfügbaren Optionen sind abhängig davon, welcher Modus im Menü "Einstellungen" im Register Identifikatoren im Bereich "Technischer Platz" eingestellt ist. Nur im Modus "Freitext" kann der Technische Platz direkt hier bearbeitet werden.

Schaltfläche [Verwalten]

Verwaltung des Metadatums "Technischen Platz"

Anlagenebene

Ordnen Sie dem Gerät seine Verortung in der Werkshierarchie zu. Siehe dazu Anlagenebenen anlegen und zuweisen.

Datenanalyse

Applikationstyp

Ordnen Sie dem Gerät einen Applikationstyp zu. Siehe dazu Applikationstypen anlegen und zuweisen.

Schaltfläche [Verwalten]

Verwaltung des Metadatums "Applikationstyp"