Funções

O conversor de frequência MOVITRAC® LTP-B possui as seguintes funções:

  • Controle de processo (controlador PID)
  • 8 frequências fixas
  • Função de busca da referência
  • Modo incêndio/Operação de emergência
  • Fieldbus/Comutação de operação manual
  • Função de standby/Função de economia de energia
  • Bloqueio de parâmetros
  • Backup de parâmetros
  • Frenagem de corrente contínua
  • Controle de rotação/torque mestre-escravo
  • Distribuição de carga
  • Função elevação
  • Atraso de partida e parada
  • Gerenciamento de sobrecarga para partida de bombas
  • 3-Wire-Control
  • Potenciômetro do motor