Funciones
El variador de frecuencia MOVITRAC® LTP-B cuenta con las siguientes funciones:
- Regulación de procesos (regulador PID)
- 8 consignas fijas
- Función de reconexión
- Modo de incendio/funcionamiento de emergencia
- Conmutación bus de campo/funcionamiento manual
- Función standby/función de ahorro de energía
- Bloqueo de parámetros
- Copia de seguridad de parámetros
- Frenado CC
- Regulación de velocidad maestro-esclavo/control de par
- Distribución de cargas
- Función de elevación
- Retardo de arranque y parada
- Gestión de sobrecarga para calentamiento de bomba
- 3-Wire-Control
- Potenciómetro del motor