Fonctions
Le variateur de vitesse MOVITRAC® LTP-B dispose des fonctions suivantes.
- Régulation de processus (régulateur PID)
- 8 consignes fixes
- Rattrapage au vol
- Mode autoreset de secours / mode d'urgence
- Bus de terrain / commutation en mode manuel
- Fonction veille / économie d'énergie
- Verrouillage paramètres
- Sauvegarde des paramètres
- Freinage CC
- Régulation de vitesse et de couple maître - esclave
- Répartition de charge
- Fonction de levage
- Temporisation au démarrage et à l'arrêt
- Gestion de la surcharge pour le fonctionnement à chaud de la pompe
- 3-Wire-Control
- Potentiomètre motorisé