层状结构

EtherCAT®用于交换同步和非同步的过程数据。也可以使用EtherCAT®执行非循环式服务。

为了执行数据交换的基本功能,EtherCAT®协议在ISO/OSI模型的第1层、第2层和第7层上分层构建。为了在设备之间建立IP通信,可以为协议补充额外的层。

进行通信时,有一个或多个以太网帧可供使用。以太网帧的用户数据被分成一个或多个EtherCAT®数据报。每个数据报又包含一个物理可用设备或多个设备的数据。

由于此处不使用用于通信的IP报头,即使用户数据宽度很小,报文本身也可以保持非常精简。

对于与安全相关的FSoE数据,EtherCAT®主站在EtherCAT®数据报中保留一个由FSoE主站和FSoE从站填充的区域。