数据交换
EtherCAT®主站与EtherCAT®从站之间的数据交换是“即时”进行的。EtherCAT®报文在网络内循环,即它通过每个从站两次,但只处理一次。当报文通过时,从站获取特定的数据并将主站的数据放入报文中。
进行同步时,会使用所谓的“分布式时钟”(Distributed Clocks,DC)。这种机制对于纯EtherCAT®通信不是绝对必要的,可以根据需要选择在EtherCAT®从站中建立。这样一来,网络中的从站可以通过比较各个时钟来相互同步。网络中的第一个从站通常用作参考时钟。此功能也可由其他从站执行。