Raccordement via interface d'ingénierie
Il est possible de réaliser une liaison point à point vers l'interface d'ingénierie du variateur de vitesse via le convertisseur de signaux USM21A ou la console de paramétrage CBG.. .
Le convertisseur de signaux et la console de paramétrage sont raccordés sur le PC d'ingénierie via une interface USB.
Les données sont transférées selon le protocole USB‑2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB‑3.0 est également possible.
Raccordement sur le boîtier de raccordement du variateur de vitesse

Raccordement dans le boîtier de raccordement du variateur de vitesse

Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, sélectionner le type de réseau USB et procéder à une scrutation réseau via le convertisseur de signaux ou la console de paramétrage.