Raccordement via le réseau Ethernet industriel

La liaison entre le PC d'ingénierie et le variateur de vitesse peut être établie via Ethernet.

La liaison Ethernet permet également un accès au serveur internet implémenté de l'électronique.

Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, sélectionner le type de réseau Ethernet puis exécuter, par la scrutation du réseau, la liaison au réseau local du PC d'ingénierie.