Conexão via interface de engenharia
Uma conexão ponto a ponto pode ser estabelecida na interface de engenharia do conversor através do conversor de interface USM21A ou do controle manual CBG..
O conversor de interface e o controle manual são conectados ao PC de engenharia por meio de uma interface USB.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Conexão na caixa de ligação do conversor

Conexão na caixa de ligação do conversor

No software de engenharia MOVISUITE®, selecionar o tipo de rede USB e executar a varredura de rede através do conversor de interface/controle manual.