Conexión a través de una interfaz de ingeniería
Puede establecerse una conexión punto a punto a la interfaz de ingeniería del variador a través del adaptador de interfaz USM21A o el teclado CBG...
El adaptador de interfaz y el teclado se conectan a través de un puerto USB en el PC de ingeniería.
Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con un puerto USB 3.0.
Conexión en la caja de conexiones del variador

Conexión en la caja de conexiones del variador

Seleccione en el software de ingeniería MOVISUITE® el tipo de red USB y realice el escaneo de red a través del adaptador de interfaz/teclado.