Motor, tapa de la electrónica tamaño 1 (clase de velocidad 1000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

IN_variador

2.0 A

2.5 A

3.2 A

Potencia nominal

PN

0.74 kW

0.92 kW

1.05 kW

Par nominal

MN

7.1 Nm

8.8 Nm

10.0 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

300 %

300 %

300 %

Velocidad nominal

nN

1000 min-1

1000 min-1

1000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

sin encoder

1:40

con encoder

1:2000

Corriente nominal del motor

IMot

2.0 A

2.5 A

2.9 A

Rendimiento del motor

η

En preparación

Pérdida nominal de potencia

PV

En preparación

Tipo de freno

 

BZ3

BZ3

BZ3

Inercia

Sin freno

Jmot

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

Peso

 

Sin freno

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

Con freno

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg