Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® performance
Immunité | EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel) |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C3 Pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée. |
Température ambiante | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1) |
Mode de refroidissement | Autoventilation |
Indice de protection | Standard : IP65 ou IP66En fonction de la configuration. |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 |
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | 1 x par minute |
Temps de coupure minimal pour hors tension réseau | 10 s |
Phase de démarrage | Pendant la phase de démarrage de l'appareil, les états du signal peuvent être différents de l'état attendu. La diode d'état "DRIVE" indique l'état du démarrage, voir le chapitre Diode d'état "DRIVE". Pour les appareils supportant un échange de données cyclique, la fin de la phase de démarrage est reconnaissable aux valeurs qui sont retournées au système de pilotage amont via les données EP du variateur de vitesse. |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil |
Fonctions de protection |
|
Fonctions de signalisation | Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil |
Capacité de charge en courant des bornes | Voir le chapitre
|
Altitude d'implantation | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|
Contrôle de la résistance mécanique | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Masse | Voir le chapitre |