Moteur, couvercle électronique taille 1, classe de vitesse 2000 min-1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

IN_variateur

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Puissance nominale

PN

0.75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Couple nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Couple maximal

Mmax

10.9 Nm

13.6 Nm

17.2 Nm

21.1 Nm

23.8 Nm

26.4 Nm

Vitesse nominale

nN

2000 min-1

Plage de réglage de la vitesse

sans codeur

1:40

avec codeur

1:2000

Courant nominal moteur

IMot

2 A

2.5 A

3.2 A

4 A

4 A

4.5 A

Rendement moteur

η

89.1 %

90.0 %

90.4 %

88.2 %

88.3 %

88.7 %

Pertes nominales

PV

85.7 W

98.4 W

119.9 W

194.1 W

207.9 W

224.6 W

Type de frein

 

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

Inertie

sans frein

JMot

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

avec frein

JBMot

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

30

10-4kgm2

30

10-4kgm2

Masse

 

sans frein

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

14.64 kg

17.03 kg

17.03 kg

avec frein

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg

23.32 kg

25.71 kg

25.71 kg