功能模块OSS21C
LED指示灯 RUN | LED指示灯 MF | 含义 | |
|---|---|---|---|
| 亮绿光 | 不亮 | 总线通讯正常 模块状态正常 |
亮绿光 | 亮 | 总线通讯正常 模块状态报告故障 | |
不亮 | 亮 | 无法进行总线通讯 模块状态报告故障 | |
不亮 | 不亮 | 总线供电电压故障 | |
X无关 | 闪烁 | 配置错误 |
| LED指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|---|
| PWR |
| 模块处于“已开启”和“操作已释放”之外的状态 |
闪烁 | 模块处于“已开启”状态 | ||
| 模块处于“操作已释放”状态 | ||
SP
|
| 速度设定值为0 | |
| 速度设定值>0 | ||
ERR
| 熄灭 | 无故障 | |
闪烁 | 警告: 0x80 | ||
| 故障: 0x08 | ||
MV
|
| 电机电源故障 | |
闪烁 | 电机电源警告 | ||
| 电机电源正常 | ||
DI 1
|
| 数字量输入端1有信号“0” | |
| 数字量输入端1有信号“1” | ||
DI 2
|
| 数字量输入端2有信号“0” | |
亮起 | 数字量输入端2有信号“1” | ||
DI 3
| 熄灭 | 数字量输入端3有信号“0” | |
亮起 | 数字量输入端3有信号“1” | ||
DO
| 熄灭 | 数字量输出端有信号“0” | |
亮起 | 数字量输出端有信号“1” |