Módulo funcional OSS21C

LED

RUN

LED

MF

Significado

acende em verde

não acende

Comunicação de rede está OK

Status do módulo está OK

acende em verde

acende em vermelho

Comunicação de rede está OK

Status do módulo relata irregularidade

não acende

acende em vermelho

Comunicação de rede não é possível

Status do módulo relata irregularidade

não acende

não acende

Irregularidade da tensão de alimentação de rede

Xnão relevante

pisca
em vermelho

Irregularidade de configuração

 

 

LED

Estado

Significado

 

 

 

 

 

PWR

Desl

O módulo está fora dos estados "ligado" e "operação liberada"

Pisca

O módulo está no estado "ligado"

Aceso

O módulo está no estado "operação liberada"

SP

 

Desl

O valor nominal da velocidade é 0

Aceso

O valor nominal da velocidade é > 0

ERR

 

Desl

Sem irregularidade

Pisca

Atenção: 0x80

Aceso

Irregularidade: 0x08

MV

 

Desl

Irregularidade de alimentação de potência do motor

Pisca

Aviso de alimentação de potência do motor

Aceso

Alimentação de potência do motor ok

DI 1

 

Desl

Entrada digital 1 tem sinal "0"

Aceso

Entrada digital 1 tem sinal "1"

DI 2

 

Desl

Entrada digital 2 tem sinal "0"

Aceso

Entrada digital 2 tem sinal "1"

DI 3

 

Desl

Entrada digital 3 tem sinal "0"

Aceso

Entrada digital 3 tem sinal "1"

DO

 

Desl

Saída digital tem sinal "0"

Aceso

Saída digital tem sinal "1"