Modulo funzionale OSS21C
LED RUN | LED MF | Significato | |
|---|---|---|---|
| luce verde | non si accende | la comunicazione BUS è OK lo stato del modulo è OK |
luce verde | luce | la comunicazione BUS è OK lo stato del modulo segnala un'anomalia | |
non si accende | luce | non è possibile la comunicazione BUS lo stato del modulo segnala un'anomalia | |
non si accende | non si accende | anomalia tensione di alimentazione BUS | |
Xirrilevante | lampeggia | errore di configurazione |
| LED | Stato | Significato |
|---|---|---|---|
| PWR |
| Il modulo si trova al di fuori degli stati "Inserito" e "Funzionamento abilitato". |
lampeggiante | Il modulo si trova nello stato "Inserito" | ||
| Il modulo si trova nello stato "Funzionamento abilitato" | ||
SP
|
| Il riferimento velocità è 0 | |
| Il riferimento velocità è >0 | ||
ERR
| spento | Nessuna anomalia | |
lampeggiante | Avvertenza: 0x80 | ||
| Anomalia: 0x08 | ||
MV
|
| Anomalia alimentazione di potenza motore | |
lampeggiante | Avvertenza alimentazione di potenza motore | ||
| Alimentazione di potenza motore ok | ||
DI 1
|
| Input digitale 1 ha segnale "0" | |
| Input digitale 1 ha segnale "1" | ||
DI 2
|
| Input digitale 2 ha segnale "0" | |
acceso | Input digitale 2 ha segnale "1" | ||
DI 3
| spento | Input digitale 3 ha segnale "0" | |
acceso | Input digitale 3 ha segnale "1" | ||
DO
| spento | Output digitale ha segnale "0" | |
acceso | Output digitale ha segnale "1" |