Instruções de montagem
Os requisitos a seguir se aplicam aos cabos de conexão:
- Fios simples podem ser usados para as conexões de E/S digitais.
- Se os condutores de E/S forem maiores que 1 m, instalá-los de forma blindada.
- Conectar o motor de passo e o encoder por meio de condutores blindados.
- Se o comprimento for superior a 1 m, instalar o cabo de alimentação do motor de forma blindada.
- Colocar os condutores blindados diretamente abaixo do módulo no trilho de blindagem fornecido para essa finalidade:
- Conectar o trilho de blindagem localmente e com baixa impedância à plataforma de montagem.
- Conectar as blindagens dos conectores externos ao terra/aterramento na entrada do painel elétrico.
INFORMAÇÃO