Istruzioni di posa in opera

I cavi di collegamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • per i collegamenti I/O digitali è possibile utilizzare conduttori singoli.
  • Se i cavi I/O sono più lunghi di 1 m, vanno posati schermati.
  • Collegare il motore passo-passo e l'encoder tramite cavi schermati.
  • Se la lunghezza è superiore a 1 m, posare la linea corrente di alimentazione motore schermata.
  • I cavi schermati direttamente sotto al modulo vanno collegati alla guida di schermatura prevista allo scopo:
    • collegare la guida di schermatura localmente e a bassa impedenza con la piastra portamotore.
    • Le schermature provenienti dall'esterno sull'entrata nel quadro di comando vanno collegate a massa/terra.

NOTA

Una schermatura inappropriata può causare una maggiore emissione EMC. Attenersi anche alle indicazioni nel cap. Installazione elettrica.