Indicaciones para el montaje

Los siguientes son los requisitos que tienen validez para los cables de conexión:

  • Para las conexiones digitales de E/S pueden utilizarse conductores individuales.
  • Si los conductores de E/S miden más de 1 m, tiéndalos apantallados.
  • Conecte el motor paso a paso y el encoder con conductores apantallados.
  • Con longitudes superiores a 1 m, tienda el cable de corriente del motor apantallado.
  • Tienda los conductores apantallados inmediatamente por debajo del módulo, sobre el carril protector previsto para ello:
    • Conecte el carril protector con la placa base localmente y con baja impedancia.
    • Conecte los apantallados de los cables que vengan del exterior a tierra en la entrada del armario de conexiones.

AVISO

Un apantallamiento incorrecto puede producir un aumento de la radiación CEM. Tenga en cuenta la información del capítulo Instalación eléctrica.