Mecânica

INFORMAÇÃO

Para evitar perdas escalonadas, o torque entregue pelo motor deve ser maior que o torque mecânico determinado, considerando a inércia inerente.

Você pode determinar os dados necessários do motor com base nos requisitos da carga a ser movida e considerando cargas adicionais, como rolamentos e redutores. Os parâmetros importantes são:

  • inércia
  • duração do ciclo do posicionamento
  • partida, retenção e torque na rotação máxima necessária
  • aceleração e torque ao passar por ressonâncias mecânicas, por ex., ao usar acumuladores mecânicos, como elementos de mola, amortecedores de vibração ou correias de transmissão longas.