0x1100-01 - Senha

Você pode usar esse objeto para ativar a senha que permite gravar em objetos em todos os estados da máquina de estado. Caso contrário, salvo indicação em contrário, os objetos só podem ser gravados no estado "Ligação bloqueada". A senha é: 0xABCDABCD e não pode ser alterada.

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x1100-01

U32

R/W**

0

0 – 0xFFFFFFFF

Senha