0x1100-01 - Contraseña
Con este objeto puede activar la contraseña que permite la descripción de objetos en todos los estados de la máquina de estados. De lo contrario, los objetos, si no se menciona lo contrario, solo se pueden escribir en el estado "Conexión bloqueada". La contraseña es: 0xABCDABCD y no puede modificarse.
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x1100-01 | U32 | R/W** | 0 | 0 – 0xFFFFFFFF | Contraseña |