0x1100-01 - Passwort

Mit diesem Objekt können Sie das Passwort aktivieren, welches das Beschreiben von Objekten in allen Zuständen der Zustandsmaschine erlaubt. Ansonsten können Objekte, wenn nichts anderes erwähnt, nur im Zustand "Einschalten gesperrt" geschrieben werden. Das Passwort lautet: 0xABCDABCD und kann nicht geändert werden.

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x1100-01

U32

R/W**

0

0 – 0xFFFFFFFF

Passwort