0x1100-01 - password

Con questo oggetto è possibile attivare la password che consente di scrivere gli oggetti in tutti gli stati della macchina di stato. Altrimenti, se non diversamente specificato, possono essere scritti oggetti solo nello stato "Attivazione bloccata". La password è: 0xABCDABCD e non è possibile modificarla.

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x1100-01

U32

R/W**

0

0 – 0xFFFFFFFF

Password