Módulo funcional OSS21C
É possível ativar um alarme de diagnóstico do módulo através da parametrização. Quando um alarme de diagnóstico é acionado, os dados de diagnóstico para "Entrada de alarme de diagnóstico" são fornecidos pelo módulo. Assim que os motivos para acionar um alarme de diagnóstico não mais existirem, uma "Saída de alarme de diagnóstico" é recebida automaticamente. O LED MF do módulo acende dentro deste período ("Entrada de alarme de diagnóstico" a "Saída de alarme de diagnóstico").
Nome | Quantidade Bytes | Função | Padrão | DSDS = Conjunto de dados para acesso via CPU, PROFIBUS e PROFINET. O acesso é realizado via DS 01h. Além disso, é possível acessar os primeiros 4 bytes via DS 00h. | IXIX = índice de acesso via CANopen: O acesso é realizado via IX 2F01h. Além disso, é possível acessar os primeiros 4 bytes via IX 2F00h. | SXSX = subíndice de acesso via EtherCAT® (acesso via índice = 5005h). |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERR_A | 1 | Diagnóstico | 00h | 01h | 2F01h | 02h |
MODTYP | 1 | Informações do módulo | 18h | 03h | ||
ERR_C | 1 | reservado | 00h | 04h | ||
ERR_D | 1 | reservado | 00h | 05h | ||
CHTYP | 1 | Tipo de canal | 72h | 06h | ||
NUMBIT | 1 | Número de bits de diagnóstico por canal | 08h | 07h | ||
NUMCH | 1 | Número de canais do módulo | 01h | 08h | ||
CHERR | 1 | Irregularidade do canal | 00h | 09h | ||
CH0ERR | 1 | Irregularidade específica do canal | 00h | 0Ah | ||
CH1ERR – CH7ERR | 7 | reservado | 00h | 0Bh – 11h | ||
DIAG_US | 4 | Ticker µs (32 bits) | 00h | 13h |
Diagnóstico
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
ERR_A | 1 | Bit 0: Definido em caso de falha do módulo Bit 1: Definido em caso de irregularidade interna Bit 2: Definido em caso de irregularidade externa Bit 3: Definido em caso de irregularidade no canal disponível Bit 4 – 6: reservado Bit 7: Definido em caso de irregularidade de parametrização |
Informações do módulo
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
MODTYPE | 1 | Bit 0 – 3: Classe do módulo (1100b: módulo de função) Bit 4: Definido em caso de informações do canal Bit 5 – 7: reservado |
Tipo de canal
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
CHTYP | 1 | Bit 0 – 6: Tipo de canal (74h: Entrada/saída analógica Bit 7: 0 (fix) |
Bits de diagnóstico
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
NUMBIT | 1 | Número de bits de diagnóstico do módulo por canal (aqui 08h) |
Canais
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
NUMCH | 1 | Número de canais de um módulo (aqui 01h) |
Irregularidade do canal
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
CHERR | 1 | Bit 0: definido para saída de irregularidade DO Bit 1 – 4: reservado |
Irregularidades específicas do canal
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
CH0ERR | 1 | Alarme de diagnóstico por: Bit 0 – 2: reservado Bit 3: Curto-circuito Bit 4 – 7: reservado |
Ticker μs
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
DIAG_US | 4 | Valor de ticker μs ao gerar os dados de diagnóstico |
reservado
Nome | Número de bytes | Descrição |
|---|---|---|
ERR_C ERR_D CH1ERR – CH7ERR | 7 | reservado |