Modulo funzionale OSS21C
È possibile attivare la parametrizzazione di un allarme diagnostico per il modulo. Con l'intervento di un allarme diagnostico vengono messi a disposizione dal modulo i dati di diagnosi per "Allarme diagnostico in entrata". Non appena cessano di sussistere i motivi per l'intervento di un allarme diagnostico, si riceve automaticamente un "Allarme diagnostico in uscita". Entro questo intervallo (da "Allarme diagnostico in entrata" a "Allarme diagnostico in uscita") è acceso il LED MF del modulo.
Nome | Numero Byte | Funzione | Default | DSDS = record di dati per accesso via CPU, PROFIBUS e PROFINET. L'accesso ha luogo ricorrendo a DS 01h. Mediante DS 00h è inoltre possibile accedere ai primi 4 byte. | IXIX = indice per accesso via CANopen: l'accesso ha luogo ricorrendo a IX 2F01h. Mediante IX 2F00h è inoltre possibile accedere ai primi 4 byte. | SXSX = sottoindice per accesso via EtherCAT® (accesso tramite indice = 5005h). |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERR_A | 1 | Diagnosi | 00h | 01h | 2F01h | 02h |
MODTYP | 1 | Informazioni modulo | 18h | 03h | ||
ERR_C | 1 | riservato | 00h | 04h | ||
ERR_D | 1 | riservato | 00h | 05h | ||
CHTYP | 1 | Tipo di canale | 72h | 06h | ||
NUMBIT | 1 | Numero di bit di diagnosi per canale | 08h | 07h | ||
NUMCH | 1 | Numero di canali del modulo | 01h | 08h | ||
CHERR | 1 | Anomalia canale | 00h | 09h | ||
CH0ERR | 1 | Anomalie specifiche del canale | 00h | 0Ah | ||
CH1ERR – CH7ERR | 7 | riservato | 00h | 0Bh – 11h | ||
DIAG_US | 4 | Ticker µs (32Bit) | 00h | 13h |
Diagnosi
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
ERR_A | 1 | Bit 0: impostato per anomalia modulo Bit 1: impostato per anomalia interna Bit 2: impostato per anomalia esterna Bit 3: impostato per presenza di anomalia canale Bit 4 – 6: riservato Bit 7: impostato per errore di parametrizzazione |
Informazioni modulo
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
MODTYPE | 1 | Bit 0 – 3: classe modulo (1100b: modulo funzionale) Bit 4: impostato per presenza di informazione canale Bit 5 – 7: riservato |
Tipo di canale
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
CHTYP | 1 | Bit 0 – 6: tipo di canale (74h: input/output analogico) Bit 7: 0 (fisso) |
Bit di diagnosi
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
NUMBIT | 1 | Numero di bit di diagnosi del modulo per canale (qui 08h) |
Canali
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
NUMCH | 1 | Numero di canali di un modulo (qui 01h) |
Anomalia canale
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
CHERR | 1 | Bit 0: impostato per anomalia output DO Bit 1 – 4: riservato |
Anomalie specifiche del canale
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
CH0ERR | 1 | Allarme diagnostico per: Bit 0 – 2: riservato Bit 3: cortocircuito Bit 4 – 7: riservato |
Ticker µs
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
DIAG_US | 4 | Valore del ticker µs quando vengono generati i dati di diagnosi |
Riservato
Nome | Numero byte | Descrizione |
|---|---|---|
ERR_C ERR_D CH1ERR – CH7ERR | 7 | riservato |