Módulo de función OSS21C

Tiene la posibilidad de activar una alarma de diagnóstico para el módulo mediante la parametrización. Al dispararse una alarma de diagnóstico, el módulo suministra datos de diagnóstico para "Alarma de diagnóstico entrante". En el momento en que dejan de darse los motivos para que se dispare una alarma de diagnóstico, automáticamente se recibe "Alarma de diagnóstico saliente". Dentro de este periodo de tiempo ("Alarma de diagnóstico entrante" hasta "Alarma de diagnóstico saliente"), el LED MF del módulo luce.

Nombre

Número

Bytes

Función

Default

DSDS = Registro de datos para acceso mediante CPU, PROFIBUS y PROFINET. El acceso se lleva a cabo mediante DS 01h. Adicionalmente, puede acceder a los primeros 4 bytes mediante DS 00h.

IXIX = Índice para acceso mediante CANopen: El acceso se lleva a cabo mediante IX 2F01h. Adicionalmente, puede acceder a los primeros 4 bytes mediante IX 2F00h.

SXSX = Subíndice para acceso mediante EtherCAT® (acceso mediante índice = 5005h).

ERR_A

1

Diagnóstico

00h

01h

2F01h

02h

MODTYP

1

Información de módulo

18h

03h

ERR_C

1

Reservado

00h

04h

ERR_D

1

Reservado

00h

05h

CHTYP

1

Tipo de canal

72h

06h

NUMBIT

1

Número de bits de diagnóstico por canal

08h

07h

NUMCH

1

Número de canales del módulo

01h

08h

CHERR

1

Fallo de canal

00h

09h

CH0ERR

1

Fallo específico de canal

00h

0Ah

CH1ERR – CH7ERR

7

Reservado

00h

0Bh – 11h

DIAG_US

4

Ticker µs (32 bits)

00h

13h

Diagnóstico

Nombre

Número de bytes

Descripción

ERR_A

1

Bit 0: Activado para fallo de módulo

Bit 1: Activado para fallo interno

Bit 2: Activado para fallo externo

Bit 3: Activado para presencia de fallo de canal

Bits 4 – 6: Reservado

Bit 7: Activado para error de parametrización

Información de módulo

Nombre

Número de bytes

Descripción

MODTYPE

1

Bits 0 – 3: Clase de módulo (1100b: módulo de función)

Bit 4: Activado para presencia de información de canal

Bits 5 – 7: Reservado

Tipo de canal

Nombre

Número de bytes

Descripción

CHTYP

1

Bits 0 – 6: Tipo de canal (74h: entrada/salida analógica)

Bit 7: 0 (fijo)

Bits de diagnóstico

Nombre

Número de bytes

Descripción

NUMBIT

1

Número de los bits de diagnóstico del módulo por canal (en este caso, 08h)

Canales

Nombre

Número de bytes

Descripción

NUMCH

1

Número de canales de un módulo (en este caso, 01h)

Fallo de canal

Nombre

Número de bytes

Descripción

CHERR

1

Bit 0: Establecido en fallo salida DO

Bits 1 – 4: Reservado

Fallo específico de canal

Nombre

Número de bytes

Descripción

CH0ERR

1

Alarma de diagnóstico debida a:

Bits 0 – 2: Reservado

Bit 3: Cortocircuito

Bits 4 – 7: Reservado

Ticker µs

Nombre

Número de bytes

Descripción

DIAG_US

4

Valor del ticker µs al generarse los datos de diagnóstico

Reservado

Nombre

Número de bytes

Descripción

ERR_C

ERR_D

CH1ERR – CH7ERR

7

Reservado