Funktionsmodul OSS21C

Sie haben die Möglichkeit, über die Parametrierung einen Diagnosealarm für das Modul zu aktivieren. Mit dem Auslösen eines Diagnosealarms werden vom Modul Diagnosedaten für "Diagnosealarm kommend" bereitgestellt. Sobald die Gründe für das Auslösen eines Diagnosealarms nicht mehr gegeben sind, erhalten Sie automatisch einen "Diagnosealarm gehend". Innerhalb dieses Zeitraums ("Diagnosealarm kommend" bis "Diagnosealarm gehend") leuchtet die MF-LED des Moduls.

Name

Anzahl

Bytes

Funktion

Default

DSDS = Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET. Der Zugriff erfolgt über DS 01h. Zusätzlich können Sie über DS 00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.

IXIX = Index für Zugriff über CANopen: Der Zugriff erfolgt über IX 2F01h. Zusätzlich können Sie über IX 2F00h auf die ersten 4 Byte zugreifen.

SXSX = Subindex für Zugriff über EtherCAT® (Zugriff über Index = 5005h).

ERR_A

1

Diagnose

00h

01h

2F01h

02h

MODTYP

1

Modulinformation

18h

03h

ERR_C

1

Reserviert

00h

04h

ERR_D

1

Reserviert

00h

05h

CHTYP

1

Kanaltyp

72h

06h

NUMBIT

1

Anzahl Diagnose-Bits pro Kanal

08h

07h

NUMCH

1

Anzahl Kanäle des Moduls

01h

08h

CHERR

1

Kanalfehler

00h

09h

CH0ERR

1

Kanalspezifischer Fehler

00h

0Ah

CH1ERR – CH7ERR

7

Reserviert

00h

0Bh – 11h

DIAG_US

4

µs-Ticker (32Bit)

00h

13h

Diagnose

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

ERR_A

1

Bit 0: Gesetzt bei Baugruppenstörung

Bit 1: Gesetzt bei Fehler intern

Bit 2: Gesetzt bei Fehler extern

Bit 3: Gesetzt bei Kanalfehler vorhanden

Bit 4 – 6: Reserviert

Bit 7: Gesetzt bei Parametrierungsfehler

Modulinformation

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

MODTYPE

1

Bit 0 – 3: Modulklasse (1100b: Funktionsmodul)

Bit 4: Gesetzt bei Kanalinformation vorhanden

Bit 5 – 7: Reserviert

Kanaltyp

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

CHTYP

1

Bit 0 – 6: Kanaltyp (74h: Analoge Ein-/Ausgabe)

Bit 7: 0 (fix)

Diagnose-Bits

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

NUMBIT

1

Anzahl der Diagnose-Bits des Moduls pro Kanal (hier 08h)

Kanäle

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

NUMCH

1

Anzahl der Kanäle eines Moduls (hier 01h)

Kanalfehler

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

CHERR

1

Bit 0: Gesetzt bei Fehler Ausgang DO

Bit 1 – 4: Reserviert

Kanalspezifische Fehler

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

CH0ERR

1

Diagnosealarm wegen:

Bit 0 – 2: Reserviert

Bit 3: Kurzschluss

Bit 4 – 7: Reserviert

µs-Ticker

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

DIAG_US

4

Wert des µs-Tickers bei Generierung der Diagnosedaten

Reserviert

Name

Anzahl Bytes

Beschreibung

ERR_C

ERR_D

CH1ERR – CH7ERR

7

Reserviert