Estado da alimentação do sistema eletrônico

Após ligar a fonte de alimentação do MOVI-PLC® I/O-Systems C, o LED RUN e/ou MF acende em cada módulo, desde que a corrente total da alimentação do sistema eletrônico não exceda 3 A. Se a corrente total for maior que 3 A, os LEDs não serão mais ativados.