Estado de la alimentación de electrónica
Una vez conectada la tensión de alimentación del MOVI-PLC® I/O system C, en cada módulo se ilumina el LED RUN y/o el LED MF, siempre y cuando la corriente total de la alimentación de electrónica no sobrepase los 3 A. Si la corriente total es superior a 3 A, los LEDs dejan de controlarse.