Colocación del apantallado de los cables
Proceda del siguiente modo:
- Monte el soporte de carriles protectores tal y como se describe en el capítulo Montaje del soporte de carriles protectores.
- Monte los carriles protectores.
- Tienda los cables con el apantallado pelado que les corresponda.
- Conecte los cables a los carriles protectores mediante las bornas de conexión de apantallado.

[1] | Soporte de carriles protectores |
[2] | Carril protector (10 x 3 mm) |
[3] | Borna de conexión de apantallado |
[4] | Apantallado de cable |
- El apantallado del cable queda colocado.